Er kon geen productdetailpagina worden gevonden voor dit serienummer. Als u vragen hebt over het product, kunt u het materiaalnummer opzoeken in het zoekveld of contact met ons opnemen.
Hoe kunnen we u helpen?
Uw verzoek aan SCHUNK
Verkoopmedewerkers op locatie vinden
Aanmelding voor de nieuwsbrief
CAD-gegevens opvragen
Uw offerteaanvraag
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Pneumatisch bediende klemkrachtblokken met 2 klemmen van de 3e generatie in een compact formaat en met een hoge klemkracht en nieuwe technische hoogstandjes. De klemkrachtblokken zijn verkrijgbaar met standaardklemslag, lange slag of vaste klem.
Hydraulisch bediende klemkrachtblokken met 2 klemmen van de derde generatie in een compact formaat en met een hoge klemkracht en nieuwe technische hoogstandjes. De klemkrachtblokken zijn verkrijgbaar met standaardslag, lange slag of vaste klem.
De SCHUNK KONTEC KSC-F enkelvoudig werkende spanners zijn ideaal voor het uitrusten van palletsystemen. Dankzij het modulaire concept, de VERO-S interface en het snelle vastklemmen met 160° kunnen ze in een handomdraai aan nieuwe klemtaken worden aangepast.
De centrische klemspanner KSC3 van SCHUNK is zeer veelzijdig dankzij zijn compacte bouw en extreem hoge klemkracht. Deze veelzijdigheid wordt nog versterkt door de nieuwe technische hoogstandjes.
Pneumatisch bediende klemkrachtblokken met 2 klemmen van de derde generatie in een compact formaat en met een hoge klemkracht en nieuwe technische hoogstandjes. De klemkrachtblokken zijn verkrijgbaar met standaardslag, lange slag of vaste klem.
Pneumatisch bediende klemkrachtblokken met 2 klemmen van de 3e generatie met inductieve monitoring van de klempositie voor meer veiligheid en voor geautomatiseerde toepassingen.
Hydraulisch bediende klemkrachtblokken met 2 klemmen van de 3e generatie met inductieve monitoring van de klempositie voor meer veiligheid en voor geautomatiseerde toepassingen.
Hydraulisch bediende klemkrachtblokken met 2 klauwen van de derde generatie in compacte bouwvorm met klemsnelwisselsysteem voor uiterst snelle aanpassing aan nieuwe klemtaken. De klemkrachtblokken zijn momenteel verkrijgbaar met standaardslag of lange slag.
Pneumatisch aangedreven spanklemmen met 2 klauwen van de derde generatie in compacte bouwvorm met klemsnelwisselsysteem voor uiterst snelle aanpassing aan nieuwe klemtaken. De klemkrachtblokken zijn momenteel verkrijgbaar met standaardslag of lange slag.
Pneumatisch bediend klemkrachtblok met 2 klemmen en VERO-S interface voor geautomatiseerd metaalsnijden van kleine onderdelen. Zij zijn verkrijgbaar met standaardklemslag en lange slag.
Hydraulisch aangedreven klemkrachtblok met 3 klemmen, in een compact formaat en met hoge klemkrachten. Zij zijn verkrijgbaar met standaardklemslag en lange slag.
5-assige bankschroef met verstelbaar klemcentrum, grootste basisspanslag en actieve bektrekfunctie voor de complete en nauwkeurige bewerking van de zesde zijde.
Pneumatisch aangedreven klemkrachtblok met 3 klemmen, in een compact formaat en met hoge klemkrachten. Zij zijn verkrijgbaar met standaardklemslag en lange slag.