arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SG5A-B 125-44.5-33

SG5A-B 125-44.5-33

5-assige klauwen

IDnr. 1374778

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • 5-assige klauw, beweegbaar
  • Geschikt voor: KSC3-K 125
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 44.5 x 33 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 44.5
Hoogte [mm] 33.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.9

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce, senza ganasce superiori