MSC-PS10 200x100
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
ID 422092
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- 積層板
- 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
- 寸法: 200 x 100 x 21 mm
- 磁極間隔: 3 mm + 1,5 mm
- 重量: 3.6 kg
Technical details
| 長さ [mm] | 200.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 100.0 |
| 高さ [mm] | 21.0 |
| 重量 [kg] | 3.6 |
納品内容
積層板