arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GPL 125-32-13.5

GPL 125-32-13.5

Positioneerbalk

IDnr. 430238

Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Positioneerbalk voor getrapte klauw met T-sleufmoer
  • incl. 2 M8-stelschroeven
  • Interface 1: W-125-1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 32 x 13,5 mm
  • Gewicht: 0.31 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 13.5
Height [mm] 32.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.31

Scope of delivery
Positioning bar