STR-S 200/3
Voorbewerkte opzetklauwen met montagegroef
IDnr. 1516491
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 3 klauwen maat 200
- Afmetingen: 78 x 72 x 50 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 1 kg
Technische gegevens
| Largura [mm] | 72.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 50.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Adequado para | 200 |
| Peso [kg] | 1.0 |
Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor