arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STR-S 200 Vergelijkbare illustratie

STR-S 200

Top jaw blanks with mounting groove

IDnr. 1446933

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 200
Technical data:
  • Dimensions: 85 x 102 x 50 mm
  • Material: 16MnCr5
Width [mm] 102.0
Height [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Suitable for 200

Scope of delivery
Top jaw blanks