STR-S 315
Voorbewerkte opzetklauwen met montagegroef
ID 1446935
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 315
- Afmetingen: 106 x 160 x 52 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 4.6 kg
Détails techniques
| Breedte [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 52.0 |
| Materiaal | 16MnCr5 |
| Geschikt voor | 315 |
| Gewicht [kg] | 4.6 |
Levering
Vormen voor bovenste klemmen