STR-S 64
Ébauche de mors rapportés avec rainure de fixation
IDnr. 402110
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 64
- Dimensions: 25 x 34 x 20 mm
- Spannbereich: 10 - 50 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 0.15 kg
Technische gegevens
| Largeur [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 20.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 64 |
| Poids [kg] | 0.15 |
Scope of delivery
Top jaw blanks