SGWB-F 160-108-49
反爪
IDnr. 430043
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Reversal jaw, fixed
- Interface 1: W-160
- Suitable for: KSG 160
- Dimensions: 160 x 108 x 49 mm
- Weight: 4.6 kg
Technische gegevens
| Largura [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 108.0 |
| Altura [mm] | 49.0 |
| Peso [kg] | 4.6 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação; sem castanhas de sobrepor