SGBS 90-40-31
Klemmenset
IDnr. 1500442
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Basisklem
- Voor montage van een aluminium klauw
- Geschikt voor: KSM2 90
- Afmetingen: 90 x 40 x 31,1 mm
- Gewicht: 0.8 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 40.0 |
| Hoogte [mm] | 31.1 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.8 |
Material suministrado
Mordaza del sistema