arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGBS-AL 100-75-35.7

SGBS-AL 100-75-35.7

Klemmenset

IDnr. 1500446

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Zachte bovenklauw, aluminium
  • Voor herbewerking aan de klantzijde
  • Geschikt voor: KSM2 90
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 75 x 35,7 mm
  • Gewicht: 0.8 kg
Breedte [mm] 100.0
Diepte [mm] 75.0
Hoogte [mm] 35.7
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.8

Levering
Systeemklauw