GVA 65-22-15
Mordaza prismática
ID 430707
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza prismática, rectificada
- Altura = 22 mmØ 11 - 22 mm
- Interfaz 1: W-65-1
- Dimensiones: 65 x 22 x 15 mm
- Peso: 0.12 kg
Détails techniques
| Ancho [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 15.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.12 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción