SGAL-B 160-85-50
Aluminum jaws
ID 432623
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Aluminium klem, beweegbaar
- Geschikt voor: KSC3 160, KSC-F 160
- Afmetingen: 160 x 85 x 50 mm
- Gewicht: 2 kg
Technical details
| Breedte [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 85.0 |
| Hoogte [mm] | 50.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 2.0 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven