GSH-D 40-200
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
IDnr. 432487
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Momentsleutel 40 – 200 Nm
- Voor het bedienen van handmatige klemsystemen van SCHUNK
- Met vierkantaandrijving
- Vierkante verbinding: 1/2"
- Min. draaimoment: 40 Nm
- Max. koppel: 200 Nm
- Gewicht: 2.05 kg
Technische gegevens
| Min. torque [Nm] | 40.0 |
|---|---|
| Max. torque [Nm] | 200.0 |
| Square connection | 1/2" |
| Weight [kg] | 2.05 |
Scope of delivery
Torque wrench