GBVS-P-G3 40-41-22
Parallelklem
IDnr. 490751
Kleminzetstukken, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Parallelklem
- Interface 1: W-SEI
- Geschikt voor: Verstelbare klem KSM2
- Afmetingen: 40 x 41 x 22 mm
- grip stap: 3 mm
- Gewicht: 0.2 kg
Technische gegevens
| Ancho [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 41.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.2 |