arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SP 250-2 Vergelijkbare illustratie

SP 250-2

Kleminserts

IDnr. 194101

SP 250-2, Inserti di serraggio
  • Altezza H: 10 mm
  • Lunghezza L: 29.5 mm
  • Larghezza B: 18 mm
  • Filetto G: M6
Height H [mm] 10.0
Length L [mm] 29.5
Width B [mm] 18.0
Thread G M6