arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGVS-B 100-91-125

SGVS-B 100-91-125

Mors VS

IDnr. 430144

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors haut, mobile
  • Interface 1: W-100-1
  • Compatible avec: KSG 100
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 91 x 125 mm
  • Poids: 5.4 kg
Largeur [mm] 100.0
Profondeur [mm] 91.0
Hauteur [mm] 125.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 5.4

Etendue de la livraison
Mors du système, mors rapporté