SZKA 163
Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
IDnr. 165146
SZKA 163, Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 8 mm
- Padbreedte: 18 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Schroeven | M8 |
---|---|
m/set [kg] | 1.46 |
Breedte B [mm] | 40.0 |
Hoogte H1 [mm] | 40.0 |
Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
Hoogte H [mm] | 44.0 |
Sleufbreedte N [mm] | 8.0 |
Tabbreedte S [mm] | 18.0 |
Gatafstand b [mm] | 32.0 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
Klemdiepte T [mm] | 20.0 |
Vertanding | Tand en groef |
Productgroep | Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen |