arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Clamping stations NSL3 mini 100-25

Clamping stations NSL3 mini 100-25

Clamping Stations
Clamping stations with the new NSE3 mini 90-25 modules are used as the basis for extremely fast set-up processes of clamping pallets, clamping devices or workpieces. In the new generation, a cone seal can always be retrofitted here.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Modulární systém SCHUNK
    Nespočet kombinací standardních upínacích zařízení vhodných pro všechny různé typy strojů
  • Konstrukce s nízkou výškou
    Rozšiřuje pracovní prostor vašeho stroje
  • Všechny pneumatické moduly lze ovládat při tlaku systému 6 bar
    Dodatečné zesilovače tlaku nejsou nutné
  • Polohování pomocí krátkého kuželu
    Velmi snadné spojování s opakovatelnou přesnosti < 0,005 mm
  • Patentovaný systém dvojitého zdvihu pro nejvyšší axiální přítlak
    Tedy velmi tuhé upínání bez chvění
  • Tvarové samosvorné zamykání
    Plný axiální přítlak je zachován i v případě poklesu tlaku
  • Nekorodující konstrukce z nerezové oceli
    Dlouhá životnost a maximální procesní spolehlivost
  • Turbo integrováno ve výchozím nastavení
    Přítlačná síla zvýšená až na 300 % pro optimální využití výkonu stroje, proto vysoká efektivita.
  • Jedna konzistentní velikost upínacího čepu pro všechny modely NSE mini
    Žádné nebezpečí záměny nebo nesprávné operace
  • Integrované monitorování smykadla
    Může být použito v automatizovaných aplikacích

Možnosti a zvláštní informace

  • Variabilita díky modulárnímu systému
    Ať se jedná o 1cestnou, 2cestnou nebo 4cestnou upínací stanici – Upínací stanice VERO-S NSL3 mini 100-25 lze individuálně přizpůsobit všem požadavkům. Pro každou aplikaci. Na všech běžných obráběcích stolech.