arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MCM Base 150 Vergelijkbare illustratie

MCM Base 150

Bevestigingsmembraan

ID 1664764

Klemmembraan standaard

Productkenmerken
  • Stijf bevestigingsmembraan
  • Voor vervormingsarm centreren en vastklemmen van werkstukken
  • Geschikt voor: ROTA MEM 150
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø150 x 47.5 mm
  • Max. uitzetting in diameter: 2.2 mm
  • Openingsslag in diameter: 1.3 mm
  • Restslag in diameter: 0.9 mm
  • Gewicht: 3 kg
Max. uitzetting in diameter [mm] 2.2
Openingsslag in diameter [mm] 1.3
Restslag in diameter [mm] 0.9
Gewicht [kg] 3.0

Levering
Bevestigingsmembraan, bevestigingsschroeven