arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MCM Base 250 Illustration similaire

MCM Base 250

Membrane de serrage

IDnr. 1664781

Membrane de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Membrane de serrage rigide
  • Pour le serrage des pièces à usiner rigides et à faible déformation
  • Compatible avec: ROTA MEM 250
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø250 x 47.5 mm
  • Expansion maximale du diamètre: 2.2 mm
  • Course d’ouverture de diamètre: 1.3 mm
  • Course résiduelle sur le diamètre: 0.9 mm
  • Poids: 5 kg
Max. uitzetting in diameter [mm] 2.2
Openingsslag in diameter [mm] 1.3
Restslag in diameter [mm] 0.9
Gewicht [kg] 5.0

Levering
Bevestigingsmembraan, bevestigingsschroeven