arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MCM Flex 195 Vergelijkbare illustratie

MCM Flex 195

Membrana de fixação

IDnr. 1664765

Membrane de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Membrane de serrage souple
  • Pour le serrage de pièces sensibles à la déformation et à paroi mince
  • Compatible avec: ROTA MEM 195
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø195 x 47.5 mm
  • Expansion maximale du diamètre: 2.2 mm
  • Course d’ouverture de diamètre: 1.3 mm
  • Course résiduelle sur le diamètre: 0.9 mm
  • Poids: 3.5 kg
Expansion maximale du diamètre [mm] 2.2
Course d’ouverture de diamètre [mm] 1.3
Course résiduelle sur le diamètre [mm] 0.9
Poids [kg] 3.5

Etendue de la livraison
Membrane de fixation, vis de fixation