MCM Flex 300
Bevestigingsmembraan
ID 1664782
Klemmembraan standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zacht bevestigingsmembraan
- Voor vervormingsgevoelig klemmen van werkstukken met dunne wanden
- Geschikt voor: ROTA MEM 300
- Afmetingen: Ø300 x 47.5 mm
- Max. uitzetting in diameter: 2.2 mm
- Openingsslag in diameter: 1.3 mm
- Restslag in diameter: 0.9 mm
- Gewicht: 5.5 kg
Détails techniques
| Max. uitzetting in diameter [mm] | 2.2 |
|---|---|
| Openingsslag in diameter [mm] | 1.3 |
| Restslag in diameter [mm] | 0.9 |
| Gewicht [kg] | 5.5 |
Levering
Bevestigingsmembraan, bevestigingsschroeven