arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TPS 315-90 Z-SV90°

ROTA TPS 315-90 Z-SV90°

Stationaire 3-klauwplaten, pneumatisch aangedreven

IDnr. 816166

Stationaire aangedreven klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 90 mm
  • Spindelhouder: Z270
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5 mm
  • Max. klemkracht (bij 6 bar): 140 kN
  • Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
  • Hoogte klauwplaat: 158 mm
  • Gewicht: 82 kg
セレーション 1/16" x 90°
最大把持力 (6 bar 時) [kN] 140.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
片側ストローク [mm] 5.0
重量 [kg] 82.0

納品内容
パワー旋盤チャック、スタッド、Tナット、同径継手、エルボユニオン、アセンブリツール、取扱説明書が付属し、トップジョーは含まれません