arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

Stationaire 3-klauwplaten, hydraulisch aangedreven

IDnr. 450206

Stationaire aangedreven klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Ingebouwde hydraulische cilinders
  • Basisplaat voor stationair gebruik
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 4.4 mm
  • Zuigerslag: 19 mm
  • Max. opspankracht: 111 kN
  • Max. bedieningsdruk: 120 bar
  • Hoogte klauwplaat: 121 mm
  • Gewicht: 47.6 kg
Denture 1/16" x 90°
Force de serrage max. [kN] 111.0
Pression d'actionnement [bar] 120.0
Course par mors  [mm] 4.4
Poids [kg] 47.6

Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, lardons de fixation, notice d'utilisation ; vis de montage