SPG
Pince pour charges lourdes
Pince à 2 doigts parallèles robuste pour composants lourds et de dimensions diverses, avec guidages robustes
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Robuuste glijgeleiding
voor nauwkeurige handling - Hoge maximale momenten mogelijk
geschikt voor lange grijpvingers - Hoge efficiëntie
door directe aandrijving - Montage vanaf drie grijperzijden in drie schroefrichtingen
voor universele en flexibele montage van de grijper - Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen
Opties en speciale informatie
- Aan beide zijden zijn al twee TM6 smeernippels voor het smeren van de basisklemmen en ontluchtingsaansluitingen aanwezig.
- Behoud van grijpkracht
De SPG 100 (ID 0302121) met verkorte openings- en sluittijden van 1,5 s wordt geleverd zonder drukhoudklep voor het behouden van grijpkracht. - Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.