arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HKI 1A Vergelijkbare illustratie

HKI 1A

Grijperpads

IDnr. 324161

Grijperpads HKI, Maatuitvoering: 1

  • Lengte: 300 mm
  • mit Stützplatte
  • Materiaal van de steunplaat : Aluminium
Lengte [mm] 300.0
Breedte [mm] 150.0
Dikte [mm] 6.3
Elastomeer NBR perbunan
Hardheid van het elastomeer [Shore] 60.0
Hardheid tolerantie +/- [Shore] 5.0
Steunplaat beschikbaar ja
Materiaal van de steunplaat Aluminium
Min. omgevingstemperatuur [°C] -30.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 100.0