arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HKI 1S Vergelijkbare illustratie

HKI 1S

Grijperpads

IDnr. 324162

Grijperpads HKI, Maatuitvoering: 1

  • Lengte: 300 mm
  • mit Stützplatte
  • Materiaal van de steunplaat : roestvaststaal
Lengte [mm] 300
Breedte [mm] 150
Dikte [mm] 13.5
Elastomeer NBR perbunan
Hardheid van het elastomeer [Shore] 60
Hardheid tolerantie +/- [Shore] 5
Steunplaat beschikbaar ja
Materiaal van de steunplaat roestvaststaal
Min. omgevingstemperatuur [°C] -30
Max. omgevingstemperatuur [°C] 100