arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KA BG08-L 3P-0300-PNP Vergelijkbare illustratie

KA BG08-L 3P-0300-PNP

kabel

IDnr. 301622

Aansluitkabels, Afmetingen aansluiting: M8, Recht

  • Type schakeling: PNP
  • Aansluiting: M8
  • Aantal draden: 3
  • Kabellengte: 3 m
  • Max. stroom: 3 A
Aansluiting sensorzijde Recht
Schroefdraad, sensorzijde M8
Haakse connector, sensorzijde [°] 0
Connector schakelkastzijde Open kabeldraden
Haakse connector, schakelkastzijde [°] 0
Kabellengte [m] 3
Aantal draden 3
Kabeldoorsnede [mm²] 0.25
Gewicht [kg] 0.09
Max. stroom per draad [A] 3
Max. stroom [A] 3