KBU-M16-G 12P
Stekkers/contacten en instelbare behuizingen
IDnr. 9941732
Kabelconnector, Afmetingen aansluiting: M16, Recht
- Aantal draden: 12
- Max. stroom: 0.5 A
Technische gegevens
Aansluiting sensorzijde | Recht |
---|---|
Connector schakelkastzijde | Open kabeldraden |
Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
Aantal draden | 12 |
Kabeldoorsnede [mm²] | 0.25 |
Max. stroom per draad [A] | 0.5 |
Max. stroom [A] | 0.5 |