KST-M12-W
Stekkers/contacten en instelbare behuizingen
IDnr. 300061
Kabelconnector, Afmetingen aansluiting: M12, Haakse steker
- Aantal draden: 4
- Max. stroom: 0.5 A
Technische gegevens
Aansluiting sensorzijde | Haakse steker |
---|---|
Connector schakelkastzijde | Open kabeldraden |
Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
Aantal draden | 4 |
Kabeldoorsnede [mm²] | 0.75 |
Max. stroom per draad [A] | 0.5 |
Max. stroom [A] | 0.5 |
Kabelconnector | ja |