arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KST-M8-W 3P Vergelijkbare illustratie

KST-M8-W 3P

Stekkers/contacten en instelbare behuizingen

IDnr. 300051

Kabelconnector, Afmetingen aansluiting: M8, Haakse steker

  • Aantal draden: 3
  • Max. stroom: 0.5 A
Aansluiting sensorzijde Haakse steker
Connector schakelkastzijde Open kabeldraden
Haakse connector, schakelkastzijde [°] 0
Aantal draden 3
Kabeldoorsnede [mm²] 0.25
Max. stroom per draad [A] 0.5
Max. stroom [A] 0.5
Kabelconnector ja