KV BW08-SG08 3P-0030-PNP
kabel
IDnr. 301495
Kabelverlenging, Afmetingen aansluiting: M8, Haaks
- Type schakeling: PNP
- Aansluiting: M8
- Aantal draden: 3
- Kabellengte: 0.3 m
- Max. stroom: 3 A
Technische gegevens
Aansluiting sensorzijde | Haaks |
---|---|
Schroefdraad, sensorzijde | M8 |
Haakse connector, sensorzijde [°] | 90 |
Connector schakelkastzijde | Rechte steker |
Schroefdraad, schakelkastzijde | M8 |
Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
Kabellengte [m] | 0.3 |
Aantal draden | 3 |
Kabeldoorsnede [mm²] | 0.25 |
Gewicht [kg] | 0.02 |
Max. stroom per draad [A] | 3 |
Max. stroom [A] | 3 |