arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP Vergelijkbare illustratie

KV BW08-SG08 3P-0100-PNP

kabel

IDnr. 301496

Kabelverlenging, Afmetingen aansluiting: M8, Haaks

  • Type schakeling: PNP
  • Aansluiting: M8
  • Aantal draden: 3
  • Kabellengte: 1 m
  • Max. stroom: 3 A
Aansluiting sensorzijde Haaks
Schroefdraad, sensorzijde M8
Haakse connector, sensorzijde [°] 90
Connector schakelkastzijde Rechte steker
Schroefdraad, schakelkastzijde M8
Haakse connector, schakelkastzijde [°] 0
Kabellengte [m] 1
Aantal draden 3
Kabeldoorsnede [mm²] 0.25
Gewicht [kg] 0.04
Max. stroom per draad [A] 3
Max. stroom [A] 3