KV BW08-SG08 3P-0200-PNP
kabel
IDnr. 301497
Kabelverlenging, Afmetingen aansluiting: M8, Haaks
- Type schakeling: PNP
- Aansluiting: M8
- Aantal draden: 3
- Kabellengte: 2 m
- Max. stroom: 3 A
Technical details
| Aansluiting sensorzijde | Haaks |
|---|---|
| Schroefdraad, sensorzijde | M8 |
| Haakse connector, sensorzijde [°] | 90 |
| Connector schakelkastzijde | Rechte steker |
| Schroefdraad, schakelkastzijde | M8 |
| Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
| Kabellengte [m] | 2.0 |
| Aantal draden | 3.0 |
| Kabeldoorsnede [mm²] | 0.25 |
| Gewicht [kg] | 0.06 |
| Max. stroom per draad [A] | 3.0 |
| Max. stroom [A] | 3.0 |