arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KV BW12-SG12 3P-0200-PNP Vergelijkbare illustratie

KV BW12-SG12 3P-0200-PNP

kabel

IDnr. 301597

Kabelverlenging, Afmetingen aansluiting: M12, Haaks

  • Type schakeling: PNP
  • Aansluiting: M12
  • Aantal draden: 3
  • Kabellengte: 2 m
  • Max. stroom: 4 A
Aansluiting sensorzijde Haaks
Schroefdraad, sensorzijde M12
Haakse connector, sensorzijde [°] 90
Connector schakelkastzijde Rechte steker
Schroefdraad, schakelkastzijde M12
Haakse connector, schakelkastzijde [°] 0
Kabellengte [m] 2
Aantal draden 3
Kabeldoorsnede [mm²] 0.25
Gewicht [kg] 0.13
Max. stroom per draad [A] 4
Max. stroom [A] 4