arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KV GGN0804-1204-IO-00500-A Vergelijkbare illustratie

KV GGN0804-1204-IO-00500-A

kabel

IDnr. 1505830

Kabelverlenging, Afmetingen aansluiting: M8, Recht

  • Aansluiting: M8
  • Aantal draden: 4
  • Kabellengte: 5 m
  • Max. stroom: 4 A
Aansluiting sensorzijde Recht
Schroefdraad, sensorzijde M8
Haakse connector, sensorzijde [°] 0
Connector schakelkastzijde Connector
Schroefdraad, schakelkastzijde M12
Haakse connector, schakelkastzijde [°] 0
Kabellengte [m] 5
Aantal draden 4
Kabeldoorsnede [mm²] 0.34
Gewicht [kg] 33
Max. stroom per draad [A] 4
Max. stroom [A] 4