KV GGN0804-1204-IO-01000-A
kabel
IDnr. 1505832
Kabelverlenging, Afmetingen aansluiting: M8, Recht
- Aansluiting: M8
- Aantal draden: 4
- Kabellengte: 10 m
- Max. stroom: 4 A
Technische gegevens
Aansluiting sensorzijde | Recht |
---|---|
Schroefdraad, sensorzijde | M8 |
Haakse connector, sensorzijde [°] | 0 |
Connector schakelkastzijde | Connector |
Schroefdraad, schakelkastzijde | M12 |
Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
Kabellengte [m] | 10 |
Aantal draden | 4 |
Kabeldoorsnede [mm²] | 0.34 |
Gewicht [kg] | 33 |
Max. stroom per draad [A] | 4 |
Max. stroom [A] | 4 |