KV WGN0804-1204-IO-00500-A
kabel
IDnr. 1505803
Kabelverlenging, Afmetingen aansluiting: M8, Haaks
- Aansluiting: M8
- Aantal draden: 4
- Kabellengte: 5 m
- Max. stroom: 4 A
Technische gegevens
Aansluiting sensorzijde | Haaks |
---|---|
Schroefdraad, sensorzijde | M8 |
Haakse connector, sensorzijde [°] | 90 |
Connector schakelkastzijde | Connector |
Schroefdraad, schakelkastzijde | M12 |
Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
Kabellengte [m] | 5 |
Aantal draden | 4 |
Kabeldoorsnede [mm²] | 0.34 |
Max. stroom per draad [A] | 4 |
Max. stroom [A] | 4 |