arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
UZB-S 160 Vergelijkbare illustratie

UZB-S 160

Universele tussenklem

IDnr. 5518274

Slede voor universele tussenklem UZB, Maatuitvoering: 160

  • Afmetingen rooster: 4 mm
Afmetingen rooster [mm] 4
Gewicht [g] 300
Max. toegestane belastingsmoment [Nm] 235
Max. toegestane kracht Fx [N] 1800
Versie met slede ja
De slede van de universele UZB-S-tussenklem is vanaf maat 80 verkrijgbaar als individueel component. Bij kleinere maten is het niet mogelijk om de slede te verwijderen.