arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GSM-W 32-AS-S-180 Vergelijkbare illustratie

GSM-W 32-AS-S-180

IDnr. 303977

Draaigrijpmodule met hoekgrijper GSM-W, Maatuitvoering: 32, pneumatisch, met behoud van grijpkracht: AS, Eindpositiedemping: Hydr. demper

  • Openingshoek: 20 °
  • Rotatie hoek: 180 °
  • Sluitmoment: 7.4 Nm
  • Eindpositie kan worden afgesteld: 180 °
  • Koppel: 2.7 Nm
Eindpositie kan worden afgesteld [°] 180.0
Openingshoek per klem [°] 20.0
Sluitingshoek per klem tot [°] 7.0
Sluitmoment [Nm] 7.4
Sluitmoment gegenereerd door veer [Nm] 1.8
Koppel [Nm] 2.7
Rotatie hoek [°] 180
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 0.84
Luchtverbruik voor grijpen [cm³] 25.56
Luchtverbruik voor zwenken [cm³] 85.0
Gewicht [kg] 1.44
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Demping voor zwenken Hydr. demper
Max. werkdruk [bar] 6.5
Min. bedrijfsdruk voor grijpen [bar] 4.0
Min. bedrijfsdruk voor zwenken [bar] 3.0
Sluitingstijd [s] 0.06
Openingstijd [s] 0.07
Zwenktijd met middelgrote belasting** [s] 0.24
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 64.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.15
IP-beschermklasse 30
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid voor grijpen [mm] 0.02
Rondloopnauwkeurigheid voor zwenken [°] 0.1
Moment Mx max. [Nm] 4.8
Moment Mz max. [Nm] 3.8
max. axiale kracht Fz max. [N] 80.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings-, openings- en zwenktijden
de sluitings- en openingtijden zijn enkel de bewegingstijden van de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Zwenktijden zijn pure bewegingstijden van het draaiende deel. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Belasting bevestigd in het midden
bedoeld voor de weergave van een specifieke belasting. Wordt gedefinieerd als de helft van het max. mogelijke massatraagheidsmoment dat zonder beperking, zonder te stuiteren en zonder te botsen met een centrische belasting en een verticale rotatieas kan worden gezwenkt.

Werkingsprincipe
Gecombineerde rotor- en zuigeraandrijving

Materiaal basisklem
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Levering
Centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, schroeven voor laterale bevestiging, stalen kogels voor afstelling van de zwenkhoek, montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring

Behoud van grijpkracht
altijd geïntegreerd door middel van veren en bovendien mogelijk via de SDV-P klep voor drukbehoud