RP
Garras rotativas integradas com garra paralela
Dit product is een SCHUNK Classic-product.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Combinação de garra rotativa, composta por um módulo rotativo e uma garra paralela de 2 dedos
Beschrijving
Vantagens – Seus benefícios
- Guia da ranhura em T
para preensão precisa em cargas de alto momento - Preensão e rotação sem linhas de energia rotativas
para uma confiabilidade de processo maximizada - Princípio de pistão duplo na unidade giratória
para posições finais sem escopo e alta precisão de repetição - Ajuste contínuo do ângulo de rotação
em todo o intervalo de rotação - Várias variantes de amortecedores, opcionais
para uma adaptação ideal a vários campos de aplicação - A integração de uma manutenção da força de preensão é opcional
para aderência firme mesmo em caso de falha de energia - Disponível como opção com adaptador de rotação para o módulo de preensão
para torção infinitamente variável da cabeça da garra em relação à unidade de acionamento - Opção “Posição intermediária continuamente ajustável”
pode ser realizada usando uma parada intermediária que pode ser integrada - Escolha de sensores magnéticos eletrônicos ou sensores de proximidade indutivos
para variabilidade absoluta de monitoramento de posição - Furos de montagem padronizados
para inúmeras combinações com outros componentes do sistema modular
Opções e informações especiais
- Versão da manutenção da força de preensão K/S
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de uma queda de pressão. Isso atua como força de fechamento para a versão K e como força de abertura para a versão S. - Versão do adaptador de rotação
A cabeça da garra pode ser continuamente ajustada e indexada em relação ao acionamento. - Versão com combinação de manutenção da força de preensão e adaptador de rotação Z/X
Esta variante combina as funções de manutenção da força de preensão com a do adaptador de rotação. A manutenção da força de preensão atua como força de fechamento para a variante Z e como força de abertura para a variante X. - Versão com posição intermediária RZ
Ao montar dois cilindros acionados pneumaticamente, uma posição intermediária pode ser implementada, que pode ser ajustada de forma flexível em toda a faixa de rotação.