ADHESO G-16-50-H
Hechtende grijpers
IDnr. 1518906
Hechtende grijpers ADHESO
- Grijperpadmaten: 56 mm
- ADHESO-ahesiestructuur, diameter van de sokkels: 50 µm
- H = Hard
Technische gegevens
Adhesiestructuur [µm] | 50 |
---|---|
Gewicht [g] | 54.6 |
Diameter pad [mm] | 56 |
Typische adhesiekracht bij horizontaal grijpoppervlak (Fz) [N] | 320 |
Aanbevolen contactkracht [N] | 132 |
Max. loskoppelingskracht [N] | 266 |
Ruwheidswaarde Ra (glas/oppervlak) [mm] | < 0.025 |
Min. werkstuktemperatuur [°C] | 0 |
Max. werkstuktemperatuur [°C] | 60 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | 0 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 40 |
Omgevingscondities | stofvrij, vetvrij, droog |
Adhesief materiaal | Acryl |
Schuimmateriaal | Geschuimde acrylaatlijm |
Adhesiestructuur materiaal | PUA |
Diameter D [mm] | 63 |
Hoogte Z [mm] | 17.8 |
De opgegeven waarden gelden alleen onder de volgende omgevingsomstandigheden: glassubstraat, kamertemperatuur, normale relatieve vochtigheid en schoon werkstukoppervlak.
Afmetingen
Afmetingen
Algemene opmerkingen over de reeks
Werkingsprincipe
(Droge) hechting
Materiaal behuizing
Aluminium, geanodiseerd
Schuimmateriaal
Polyethyleenschuim met gesloten cellen (H)/acrylaatschuimlijm (S)
Adhesiestructuur materiaal
Thermoplastisch polyurethaan (TPU) 700 µm/ polyurethaan acrylaat (PUA) 50 µm
Adhesief materiaal
Acrylaatlijm
Gewicht werkstuk
1 kg/cm², afhankelijk van het werkstukoppervlak
Levering
ADHESO-grijper met afdekstop
Grijper, bestaande uit
Padhouder, schuim, adhesiestructuur