arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
LMG 64-A Vergelijkbare illustratie

LMG 64-A

Voedselgrijper

IDnr. 372007

Voedselgrijper LMG, Maatuitvoering: 64, pneumatisch, met behoud van grijpkracht: AS, Geïntegreerde monitoring

  • Openingshoek: 90 °
  • Sluitmoment: 31.5 Nm
  • Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Geïntegreerde monitoring ja
Openingshoek per klem [°] 90.0
Sluitingshoek per klem tot [°] 2.0
Sluitmoment [Nm] 31.5
Sluitmoment gegenereerd door veer [Nm] 5.1
Gewicht [kg] 3.3
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 2.2
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 57.0
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 6.5
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 0.4
Openingstijd [s] 0.5
Sluit-/openingstijd met veer [s] 0.6
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 80.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.26
IP-beschermklasse 69K
Min. omgevingstemperatuur [°C] -25.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.1
Moment Mx max. [Nm] 13.5
Moment Mz max. [Nm] 1.3
max. axiale kracht Fz max. [N] 280.0

Werkingsprincipe
positief aangedreven krukassysteem

Materiaal behuizing
Gepolijst roestvaststaal

Materiaal basisklem
Gepolijst roestvaststaal

Garantie
24 maanden

Levering
O-ringen voor directe aansluiting, centreerhulzen, vlakke dichting voor interface grijper/adapter, montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring

Behoud van grijpkracht
via geïntegreerde veer