ELG 120-XXX-2-SYN
- Min. slag per klauw: 100 mm
- Max. slag per klauw: 400 mm
- Grijpkracht: 12000 N
- Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
Technische gegevens
| Versie met vingers | long |
|---|---|
| Synchronisatie | Synchron |
| Min. slag per klauw [mm] | 100.0 |
| Max. slag per klauw [mm] | 400.0 |
| Grijpkracht [N] | 12000.0 |
| Min. behoud van grijpkracht*** [%] | 80 |
| Gewicht* [kg] | 56.5 |
| Extra massa per 1 mm slag** [kg] | 0.09 |
| Sluitingstijd [s] | 0.98 |
| Openingstijd [s] | 0.98 |
| Max. toegestane snelheid (positioneren) [mm/s] | 170.0 |
| Max. toegestane snelheid (grijpen) [mm/s] | 10.0 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 60.0 |
| Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting) [mm] | 0.1 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 800.0 |
| Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] | 35.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 55.0 |
| IP-beschermklasse | 20 |
| Beschermingsklasse IP met balg | 44 |
| Stilstandkoppel (asdiameter 8/9 mm) [Nm] | 3.58 |
| Stilstandkoppel (asdiameter 11/14 mm) [Nm] | 4.38 |
| Stilstandkoppel (asdiameter 19 mm) [Nm] | 5.37 |
| Stilstandkoppel (asdiameter 22 mm) [Nm] | 6.3 |
| Stilstandkoppel (asdiameter 24 mm) [Nm] | 7.16 |
| Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 8/9 mm) [1/min] | 5600.0 |
| Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 11/14 mm) [1/min] | 4600.0 |
| Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 19 mm) [1/min] | 3800.0 |
| Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 22 mm) [1/min] | 3200.0 |
| Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 24 mm) [1/min] | 2800.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 450.0 |
| Moment My max. [Nm] | 1400.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 750.0 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 7500.0 |
*voor de getoonde basisvariant met 100 mm slag per klauw zonder extra opties
**voor de basisvariant zonder extra opties
***voor gebruik van motoren met motorrem en/of bij gebruik van de optie positieklauwming
Charges max.
Dépassement maximum autorisé
Grijpkracht
Version du doigt : longueur de doigt courte
Version du doigt : longueur de doigt longue
Charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent survenir simultanément. Des charges peuvent s'ajouter au moment produit par la force de préhension. Veuillez également vous référer au diagramme pour les moments admissibles.
Dépassement maximum autorisé
Grijpkracht
- X-as:
- Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Version du doigt : longueur de doigt courte
Lmax correspond à la longueur de doigt maximale admissible, voir tableau des caractéristiques techniques.
- green
- Plage admissible
- grey
- Plage non admissible
Version du doigt : longueur de doigt longue
- green
- Plage admissible
- grey
- Plage non admissible
Informations générales concernant la gamme
Force de préhension
est la somme arithmétique de la force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma) avec le couple du moteur à l''arrêt.
Couple à l'arrêt
couple d'arrêt nécessaire du moteur pour obtenir la force de préhension spécifiée en fonction du diamètre de l'arbre du moteur. Ce couple ne doit pas être dépassé. Le couple d'arrêt requis pour la version asynchrone est réduit de moitié.
Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.
Maintien de la force de préhension
Une force de préhension d'au moins 80 % de la force de préhension initialement appliquée peut être maintenue de manière fiable en cas d'arrêt d'urgence ou de chute de tension due à un frein de maintien électrique (en utilisant des moteurs avec frein et/ou en utilisant l'option de blocage en position).
Répétabilité (positionnement, unidirectionnel)
est définie comme la dispersion de la position des mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.
Temps de fermeture et d’ouverture
Lors de la préhension, la vitesse doit être adaptée conformément à la notice d'utilisation, afin que les temps de fermeture et d'ouverture puissent augmenter. Les temps indiqués sont uniquement des temps de déplacements des mors de base à la vitesse max., l'accélération max. sans limitation de courant et avec prise en compte du poids max. autorisé par doigt.
Comment accéder au configurateur en ligne
Le configurateur est accessible via le site web de SCHUNK ou via https://schunk.com/fr/fr/konfigurator-elg directement.
Principe de fonctionnement
Entraînement par vis
Matériau du corps
Aluminium
Matière des mors de base
Aluminium
Actionnement
électrique, via un servomoteur adaptable
Garantie
12 mois
Etendue de la livraison
Pince dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage / contenu détaillé dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.