arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ELG 75-XXX-2-ASY Vergelijkbare illustratie

ELG 75-XXX-2-ASY

Aangepaste en configureerbare lange-slaggrijper
Aangepaste en configureerbare lange-slaggrijper ELG, Maatuitvoering: 75, elektrisch, met behoud van grijpkracht: S

  • Min. slag per klauw: 100 mm
  • Max. slag per klauw: 400 mm
  • Grijpkracht: 7500 N
  • Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
Versie met vingers long
Synchronisatie Asynchroon
Min. slag per klauw [mm] 100.0
Max. slag per klauw [mm] 400.0
Grijpkracht [N] 7500.0
Min. behoud van grijpkracht*** [%] 80
Gewicht* [kg] 32.9
Extra massa per 1 mm slag** [kg] 0.06
Sluitingstijd [s] 0.91
Openingstijd [s] 0.91
Max. toegestane snelheid (positioneren) [mm/s] 180.0
Max. toegestane snelheid (grijpen) [mm/s] 10.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 37.5
Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting) [mm] 0.1
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 800.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 28.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse 20
Beschermingsklasse IP met balg 44
Stilstandkoppel (asdiameter 8/9 mm) [Nm] 1.4
Stilstandkoppel (asdiameter 11/14 mm) [Nm] 1.7
Stilstandkoppel (asdiameter 19 mm) [Nm] 2.1
Stilstandkoppel (asdiameter 22 mm) [Nm] 2.3
Stilstandkoppel (asdiameter 24 mm) [Nm] 2.8
Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 8/9 mm) [1/min] 4800.0
Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 11/14 mm) [1/min] 4000.0
Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 19 mm) [1/min] 3200.0
Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 22 mm) [1/min] 2700.0
Max. aandrijfsnelheid (asdiameter 24 mm) [1/min] 2400.0
Moment Mx max. [Nm] 270.0
Moment My max. [Nm] 1100.0
Moment Mz max. [Nm] 580.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 5000.0
U vindt de aanvullende technische gegevens voor alle combinatiemogelijkheden in het PDF-gegevensblad dat volgt op uw individuele configuratie.
*voor de getoonde basisvariant met 100 mm slag per klauw zonder extra opties
**voor de basisvariant zonder extra opties
***voor gebruik van motoren met motorrem en/of bij gebruik van de optie positieklauwming

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding) bij stilstandkoppel van de motor.

Koppel bij stilstand
het vereiste stilstandkoppel van de motor om de gespecificeerde grijpkracht te bereiken, afhankelijk van de diameter van de motoras. Dit koppel mag niet worden overschreden. Het vereiste stilstandkoppel voor de asynchrone versie wordt gehalveerd.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Behoud van grijpkracht
Een grijpkracht van ten minste 80% van de oorspronkelijk toegepaste grijpkracht kan betrouwbaar worden gehandhaafd in het geval van een noodstopsituatie of een spanningsdip als gevolg van een elektrische vasthoudrem (bij gebruik van motoren met motorrem en/of met de optie voor positieklemming).

Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting)
wordt gedefinieerd als de spreiding van de feitelijke positie van de basisklemmen na 100 opeenvolgende bewegingen naar een doelpositie vanuit dezelfde richting en onder constante omstandigheden.

Sluitings- en openingstijden
Tijdens het grijpen moet de snelheid worden aangepast zoals beschreven in de bedieningshandleiding, zodat de sluitings- en openingstijden kunnen worden verlengd. De opgegeven tijden zijn uitsluitend de bewegingstijden van de basisklemmen bij maximale snelheid, maximale versnelling zonder elektrische beperkingen en het in acht nemen van de maximaal toegestane massa per vinger.

Waar vindt u de online configurator?
De configurator is toegankelijk via de SCHUNK-website of via https://schunk.com/nl/nl/konfigurator-elg direct beschikbaar.

Werkingsprincipe
Spindelaandrijving

Materiaal behuizing
Aluminium

Materiaal basisklem
Aluminium

Aandrijving
elektrisch via een aanpasbare servoaandrijving

Garantie
twaalf maanden

Levering
Grijper in de bestelde variant, accessoireset (centreerhulzen/gedetailleerde inhoud zie bedieningshandleiding) en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.