GM 105-K
IDnr. 313077
- Slag per klem: 22 mm
- Sluitkracht: 310 N
- Max. omgevingstemperatuur: 60 °C
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 22.0 |
|---|---|
| Sluitkracht [N] | 310.0 |
| Max. veerkracht [N] | 60.0 |
| Gewicht [kg] | 1.08 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 1.25 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 30.56 |
| Min. werkdruk [bar] | 5.5 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.15 |
| Openingstijd [s] | 0.15 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 130.0 |
| Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] | 0.5 |
| IP-beschermklasse | 40 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.03 |
| Moment Mx max. [Nm] | 7.0 |
| Moment My max. [Nm] | 20.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 16.0 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 300.0 |
Max. belasting
Max. belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Naast het moment dat door de grijpkracht zelf wordt gegeneerd, kunnen er nog extra lasten optreden.
Algemene opmerkingen over de reeks
Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.
Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.
Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Werkingsprincipe
Pneumatisch directwerkend aandrijfsysteem met dubbele zuiger en synchronisatiehendel
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 maanden
Levering
Volledig bedrijfsgereed zonder beugel voor naderingsschakelaar en zonder naderingsschakelaar
Behoud van grijpkracht
Kan worden geïntegreerd in de standaardgrijper zonder een extra interferentiecontour