PGN 50-2-IS
IDnr. 370469
Alternatieve producten:
- Slag per klem: 2 mm
- Openingskracht: 260 N
- Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Openingskracht [N] | 260.0 |
| Openingskracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] | 355.0 |
| Max. veerkracht [N] | 60.0 |
| Gewicht [kg] | 0.14 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 0.9 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 5.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 4.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.5 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Min. ontluchtingsdruk [bar] | 0.5 |
| Max. ontluchtingsdruk [bar] | 1.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.01 |
| Openingstijd [s] | 0.01 |
| Sluit-/openingstijd met veer [s] | 0.05 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 50.0 |
| Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] | 0.12 |
| IP-beschermklasse | 40 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.01 |
| Moment Mx max. [Nm] | 12.0 |
| Moment My max. [Nm] | 15.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 6.0 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 300.0 |
Max. belasting
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Max. belasting
Momenten en krachten gelden per basisklem en kunnen onderling tegelijk optreden. Naast het moment dat door de grijpkracht zelf wordt gegenereerd, kan ook My optreden.
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
- X-as:
- Punt P - Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Lmax is gelijk aan de maximaal toegestane vingerlengte. Zie de tabel met technische gegevens
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
Algemene opmerkingen over de reeks
Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.
Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.
Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Werkingsprincipe
Wig-haak kinematica
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 maanden
Levering
Beugels voor naderingsschakelaars (alleen voor de grootten 64, 80), centreerpennen, O-ringen voor directe aansluiting, montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant
Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud