arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PLG 20-XXX-1-OSY Vergelijkbare illustratie

PLG 20-XXX-1-OSY

Aangepaste en configureerbare lange-slaggrijper
Aangepaste en configureerbare lange-slaggrijper PLG, Maatuitvoering: 20, pneumatisch

  • Slag per klem: 400 mm
  • Sluitkracht: 1650 N
  • Openingskracht: 2000 N
  • Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Versie met vingers kort
Synchronisatie zonder synchronisatie
Min. slag per klauw [mm] 100
Max. slag per klauw [mm] 400
Sluitkracht [N] 1650
Openingskracht [N] 2000
Gewicht* [kg] 19.03
Extra massa per 1 mm slag** [kg] 0.05
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 8.25
Min. werkdruk [bar] 2
Max. werkdruk [bar] 6
Nominale werkdruk [bar] 6
Sluitingstijd [s] 0.8
Openingstijd [s] 1
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 330
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 15
IP-beschermklasse 30
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90
Herhalingsnauwkeurigheid [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 136
Moment My max. [Nm] 413
Moment Mz max. [Nm] 154
Houdkracht positieklemming [N] 1600
max. axiale kracht Fz max. [N] 2000
U vindt de volledige of aanvullende technische gegevens voor alle combinatiemogelijkheden in het PDF-gegevensblad dat volgt op uw individuele configuratie.
*voor de getoonde basisvariant met 100 mm slag per klem zonder extra opties
**verwijst naar de basisvariant zonder extra opties
***verwijzing naar de variant met positieklemming

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.

Herhalingsnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. De wisseltijden voor de ventielen, de vultijden of de PLC-reactietijden zijn niet inbegrepen en moeten in acht worden genomen wanneer de cyclustijden worden berekend.

Waar vindt u de online configurator?
De configurator is toegankelijk via de SCHUNK-website of via https://schunk.com/nl/nl/konfigurator-plg direct beschikbaar.

Houdkracht positieklemming
beschrijft de som van de klemkracht op de zuigerstangen van de twee geïnstalleerde klemelementen.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering

Materiaal basisklem
hard-geanodiseerd, zeer sterk aluminium

Garantie
twaalf maanden

Levering
Centreerhulzen voor vingermontage, montagemateriaal voor grijpermontage voor varianten met AKO EN ISO..., montagehandleiding (gebruikshandleiding met inbouwverklaring online beschikbaar).