PLG 20-XXX-1-SYN
- Slag per klem: 400 mm
- Sluitkracht: 1650 N
- Openingskracht: 2000 N
- Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Technische gegevens
| Versie met vingers | kort |
|---|---|
| Synchronisatie | Synchron |
| Min. slag per klauw [mm] | 100.0 |
| Max. slag per klauw [mm] | 400.0 |
| Sluitkracht [N] | 1650.0 |
| Openingskracht [N] | 2000.0 |
| Gewicht* [kg] | 21.36 |
| Extra massa per 1 mm slag** [kg] | 0.05 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 8.25 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.8 |
| Openingstijd [s] | 1.0 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 330.0 |
| Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] | 15.0 |
| IP-beschermklasse | 30 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.03 |
| Moment Mx max. [Nm] | 136.0 |
| Moment My max. [Nm] | 413.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 154.0 |
| Houdkracht positieklemming [N] | 1600.0 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 2000.0 |
*voor de getoonde basisvariant met 100 mm slag per klauw zonder extra opties
**voor de basisvariant zonder extra opties
voor de variant met positieklemming
Max. Belastungen
Maximal zulässige Auskragung
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
Momentbelasting
Fingerversion: kurze Fingerlänge
Fingerversion: lange Fingerlänge
Max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gelten je Grundbacke und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Belastungen dürfen zusätzlich zu dem durch die Greifkraft erzeugten Moment auftreten. Bitte beachten Sie zusätzlich das Diagramm zu den Momentenbelastungen.
Maximal zulässige Auskragung
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
- X-as:
- Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
- X-as:
- Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Momentbelasting
Fingerversion: kurze Fingerlänge
Lmax entspricht der maximal zulässigen Fingerlänge, siehe technische Datentabelle.
- green
- Zulässiger Bereich
- grey
- Unzulässiger Bereich
Fingerversion: lange Fingerlänge
Lmax entspricht der maximal zulässigen Fingerlänge, siehe technische Datentabelle.
- green
- Zulässiger Bereich
- grey
- Unzulässiger Bereich
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Befüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Der Weg zum Online-Konfigurator
Der Konfigurator ist über die SCHUNK-Website oder über https://schunk.com/de/de/konfigurator-plg direkt abrufbar.
Haltekraft Positionsklemmung
beschreibt die Summe der Klemmkraft an den Kolbenstangen, der beiden verbauten Klemmelemente.
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Grundbackenmaterial
hochfestes Aluminium, harteloxiert
Gewährleistung
12 Monate
Lieferumfang
Zentrierhülsen für die Fingerbefestigung, Befestigungsmaterial für die Greiferbefestigung bei Varianten mit AKO EN ISO... , Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar).